Ventil cu parghie VHER-P-H-B43U-B-G18
3488217
GTIN 4052568269968
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Functie de ventil
4/3 exhaustat
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)
800 l/min
Conector pneumatic 1
G1/8
Racord pneumatic de lucru
G1/8
Presiune de lucru
0 bar - 10 bar