Racord cu ștuț CK-3/8-PK-13

4097

GTIN 4052568018672

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Conector pneumatic 1
Filet exterior G3/8
Conexiune pneumatica 2
pentru niplu de legatura cu Ø interior 13 mm cu piulita
Temperatura ambianta
-10 °C - 60 °C