Robinet cu bila VZBD-11/4-S5-16-T-2-F0405-V14V14
4802247
GTIN 4052568275440
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Structura constructiva
Robinet cu bilă cu 2 căi
Debit Kv
230 m³/h
Conectare armatura
Clema in conformitate cu DIN 32676 Seria B
Tip de actionare
mecanic