Lubrificator MS4-LOE-1/4-R

529411

GTIN 4052568085025

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Conector pneumatic 1
G1/4
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)
2200 l/min
Temperatura ambianta
-10 °C - 60 °C
Debit minim pentru functia de lubrifiere
40 l/min