Ventil soft start MS6-DE-1/2-V230

529801

GTIN 4052568164317

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Conector pneumatic 1
G1/2
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)
6450 l/min
Presiune de lucru
4 bar - 18 bar
Tip de actionare
electric