Supapa de sens, pilotata HGL-M5-QS-4
530038
GTIN 4052568085599
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Functie de ventil
functie de nereturnare deblocabila
Conector pneumatic 1
QS-4
Conexiune pneumatica 2
M5
Presiune de lucru
0.5 bar - 10 bar
Tipul de montare
insurubabila - cu filet exterior