Micro filtru LFMA-1/8-D-MINI-DA
532843
GTIN 4052568086343
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Conector pneumatic 1
G1/8
Debit normal max. pentru clasa de puritate a aerului
360 l/min
Temperatura ambianta
-10 °C - 60 °C
Presiune de lucru
1 bar - 16 bar
Finete de filtrare
0.01 µm