Combinatie filtre fine LFMBA-1/2-D-MAXI-DA
532870
GTIN 4052568166069
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Dimensiune
Maxi
Finete de filtrare
0.01 µm
Presiune de lucru
1 bar - 16 bar
Purjare a condensului
rotire manuala
Temperatura ambianta
-10 °C - 60 °C