Ventil electromagnetic VSVA-B-T32H-AH-A1-1R2L

534534

GTIN 4052568168285

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Functie de ventil
2x3/2 deschis / inchis monostabil
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)
900 l/min
Racord pneumatic de lucru
Dimensiunea placii de racordare 26 mm conform ISO 15407-1
Tip de actionare
electric