Informații privind ciclul de viață al produsului

Este planificata inlocuirea produsului.

06/2024 - Produsul este in curs de eliminare treptata din portofoliu. Nu il utilizati pentru proiecte noi. Va rugam sa alegeti alternativa moderna a acestui produs.

09/2027 - Produs scos din fabricatie. Produse de rezerva.

12/2031 - Produs scos din fabricatie.

Important: Exista un nou produs disponibil

Aici sunt mai multe produse din aceeasi categorie: Cabluri si accesorii

Va rugam sa contactati Festo daca aveti nevoie de suport.

Cablu de legătură KVI-CP-3-GS-GD-8

540334

GTIN 4052568178918

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Conexiune electrica 1, tip de conectare
Priza
Conexiune electrica 1, tehnologie de conectare
M9x0,5
Conectorare electrica 2, tip de racord
Stecher
Conexiune electrica 2, tehnologie de conectare
M9x0,5
Lungime cablu
8 m