Mini-sanie DGSL-8-30-Y3A
543938
GTIN 4052568182830
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Ø piston
10 mm
Forta teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), cursa de avans
47 N
Cursa
30 mm
Amortizare
Amortizor de soc progresiv pe ambele parti
Detectarea pozitiei
pentru senzor de proximitate