Ventil pneumatic VSPA-B-P53C-A2
546730
GTIN 4052568092429
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Functie de ventil
Inchis 5/3
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)
450 l/min
Conector pneumatic 1
Dimensiunea placii de racordare 18 mm conform ISO 15407-1
Tip de actionare
pneumatic