Ventil electromagnetic VSVA-B-P53C-ZH-A1-1AC1
547126
GTIN 4052568186425
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Functie de ventil
Inchis 5/3
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)
1000 l/min
Conector pneumatic 1
Dimensiunea placii de racordare 26 mm conform ISO 15407-1
Tip de actionare
electric