Cilindru articulat DWA-63-150-Y-A

549572

GTIN 4052568190903

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Ø piston
63 mm
Cursa
150 mm
Conexiune pneumatica
Rc1/4
Forta teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), cursa de avans
1870 N
Forta teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), debit de retur
1682 N