Informații privind ciclul de viață al produsului

Este planificata inlocuirea produsului.

06/2026 - Produsul este in curs de eliminare treptata din portofoliu. Nu il utilizati pentru proiecte noi. Va rugam sa alegeti alternativa moderna a acestui produs.

07/2027 - Produs scos din fabricatie. Produse de rezerva.

10/2027 - Produs scos din fabricatie.

Important: Exista un nou produs disponibil

Aici sunt mai multe produse din aceeasi categorie: Senzori interstitiu aer

Va rugam sa contactati Festo daca aveti nevoie de suport.

Senzor interstitiu aer SOPA-CM3H-R1-HQ6-2N-M12

552136

GTIN 4052568193720

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Domeniu de detectare
20 µm - 200 µm
Presiune de lucru
4 bar - 7 bar
Tip de afisaj
LCD iluminat multicolor
Mediu de operare
Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]