Racord rapid tip L NPQM-L-G18-Q4-P10

558708

GTIN 4052568054779

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Conector pneumatic 1
Filet exterior G1/8
Conexiune pneumatica 2
pentru furtun cu Ø exterior 4 mm
Presiune de functionare interval complet de temperatura
-0.95 bar - 16 bar
Temperatura ambianta
-20 °C - 70 °C
Latimea nominala
3 mm