Cablu de conectare VMPAL-KM-V-SD25-IP67-2,5

560416

GTIN 4052568097691

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Conector electric
Cablu cu stecher
Lungime cablu
2.5 m
Ansamblu cablu
25 x 0,34 mm²
Proprietate cablu
Standard
Tip de protectie
IP67 - conform IEC 60529