Sanie electrică EGSK-33-600-10P

562783

GTIN 4052568209919

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Dimensiune
33
Forta max. de avans Fx
148 N
Precizie de repetare
±0,01 mm
Cursa de lucru
600 mm