Bobina VACC-S13-18-A1-2U
562891
GTIN 4052568210366
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Conector electric
Forma A - Stecher - conform EN 175301-803
Caracteristici bobina
110 V CC: 1,8 W - 110 V AC: 50/60 Hz, putere 1,8 VA
Tip de protectie
IP65