Cilindru articulat DWA-50-150-Y-AB-G

565761

GTIN 4052568213046

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Ø piston
50 mm
Cursa
150 mm
Conexiune pneumatica
G1/4
Forta teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), cursa de avans
1178 N
Forta teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), debit de retur
990 N