Ventil electromagnetic VUVS-L25-M52-MD-G14-F8

575509

GTIN 4052568260668

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Functie de ventil
5/2 monostabil
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)
1300 l/min
Conector pneumatic 1
G1/4
Racord pneumatic de lucru
G1/4
Tip de actionare
electric