Cilindru de stop DFSP-40-30-DS-PA
576125
GTIN 4052568224899
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Ø piston
40 mm
Forta de impact admisibila asupra tijei de piston prelungite
5540 N
Cursa
30 mm
Detectarea pozitiei
pentru senzor de proximitate