Cilindru de stop DFSP-Q-50-25-DF-PA
576163
GTIN 4052568225278
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Ø piston
50 mm
Forta de impact admisibila asupra tijei de piston prelungite
6280 N
Cursa
25 mm
Detectarea pozitiei
pentru senzor de proximitate