Ventil electromagnetic VUVS-LT20-T32C-MZD-G18-F7-1C1
577520
GTIN 4052568382193
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Functie de ventil
2x3/2 monostabil inchis
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)
600 l/min
Conector pneumatic 1
G1/8
Racord pneumatic de lucru
G1/8
Tip de actionare
electric