Ventil electromagnetic MHA1-M1R-3/2G-0,6-P3

8025223

GTIN 4052568279059

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Functie de ventil
inchis 3/2 monostabil
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)
10 l/min
Conector pneumatic 1
Placa racordare
Presiune de lucru
1.5 bar - 8 bar