Axă curea dinţată ELGA-TB-KF-120-1200-0H

8041869

GTIN 4052568286699

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Dimensiune
120
Forta max. de avans Fx
1300 N
Precizie de repetare
±0,08 mm
Cursa de lucru
1200 mm