Cap de dozare VTOE-8-D9-T3-M22C-08-F-P-P-M
8063639
GTIN 4052568296773
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Diametrul nominal al acului de dozare
1 mm
Conector electric
Stecher - Sub-D
Racord de fluid
8x UNF1/4-28
Tip de protectie
IP30