Cablu de legătură NEBC-D8W4-ES-2-N-S-D8W4-ET

8065128

GTIN 4052568584573

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Conexiune electrica 1, tip de conectare
Stecher
Conexiune electrica 1, tehnologie de conectare
M8x1, codificat D conform EN 61076-2-114
Conectorare electrica 2, tip de racord
Stecher
Conexiune electrica 2, tehnologie de conectare
M8x1, codificat D conform EN 61076-2-114
Lungime cablu
2 m