Axă curea dinţată ELGR-TB-35-600-0H
8083775
GTIN 4052568449261
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Dimensiune
35
Forta max. de avans Fx
50 N
Precizie de repetare
±0,1 mm
Cursa de lucru
600 mm