Conector cu filet NLFA-D-U14-K3-PP-P10

8104286

GTIN 4052568578619

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Racord de fluid
UNF1/4-28
Racord de fluid 2
Pentru tub cu Ø exterior 3 mm
Design
forma dreapta
Temperatura medie
0 °C - 50 °C
Structura constructiva
Fixarea furtunului prin intermediul unei cleme de fixare