Traductor de pozitie SDAT-MHS-M50-1L-SV-E-0.3-M8
8115394
GTIN 4052568582784
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Design
pentru canelura T
Domeniu de detectare
0 µm - 50000 µm
Iesire analogica
0 - 10 V
Calea de rezolutie
0.05 mm