- PA-Toolkit
Aplicatia PA-Toolkit face implementarea logicii de automatizare a unitatilor sau a modulelor de productie din automatizarile de process mult mai intuitiva! Puteti utiliza biblioteca pentru CODESYS pentru a programa aplicatii fara a detine cunostinte aprofundate de programare. Ideal pentru automatizarea instalatiilor modulare conform standardului MTP.
- - Presetarea timpului de deplasare
Pentru o punere in functiune rapida si usoara si o operare stabila, trebuie doar sa introduceti timpul de deplasare pentru miscarile de avans si retragere. Timpul de deplasare este invatat prin adaptarea functiei de control la exhaustare si este apoi mentinut. Sistemul ajusteaza automat valorile in cazul influentelor, cum ar fi forta de frecare determinata de uzura.
- - Festo Positioning CNC Robotics (FPosCR)
Prin aplicatia de biblioteca software FposCR, pot fi create rapid si sigur diferite solutii de miscare si robotica.
- - Control Debit
Reglaj digital al debitului de aer comprimat si gaze pana la 600 l / min - pentru mai multe canale independente in acelasi timp. Pentru masurare precisa, pur si simplu combinati senzorii integrati cu senzor de debit extern. Acest lucru economiseste energie si gaze costisitoare.
- - CPX-E-CEC Motion & Robotic - licenta CP
Licenta de software Motion & Robotic pentru controller-ul CPX-E-CEC-M1-xx ofera solutia confortabila pentru crearea aplicatiilor de manipulare.
- - CPX-E-CEC Motion & Robotic - licenta PTP
Licenta de software Motion & Robotic pentru controller-ul CPX-E-CEC-M1-xx ofera solutia confortabila pentru crearea aplicatiilor de manipulare
- - Pachet de extindere
Acest pachet de extindere pentru servo-presa YJKP include, printre altele, controlul fortei, o conexiune OPC UA si un secventiator extins.
- - Nivel selectabil de presiune (ECO)
Economisiti energie stabilind mai multe niveluri de presiune. Pur si simplu setati presiunea pentru miscarile selectate la un nivel redus. In plus, puteti controla viteza prin utilizarea functiei de control al debitului.
- - Pozitionare
Pozitionare libera pe intreaga cursa de lucru si control complet al deplasarii cilindrului, folosind valori limita pentru parametrii de viteza, acceleratie si smucire. Pozitionarea delicata este posibila prin specificarea valorilor limita. Pentru seria selectata pana la curse de 300 mm.
- - Libraria de monitorizare a starii pentru sistemele de manipulare Festo
Un software pentru cerintele de intretinere, consumul de energie și monitorizarea procesului de productie!Pachetul software suplimentar de monitorizare a starii urmareste parametrii de functionare si valorile curente ale sistemelor de manipulare Festo.
- - Soft Stop
Scurtati timpul ciclului cu pana la 70%! Cu „Soft Stop”, puteti implementa miscarea de pozitionare extrem de dinamica, dar delicata, fara amortizoare predispuse la uzura. Aplicatia reduce timpul de intretinere, creste durata de functionare a sistemului si astfel creste productivitatea.
- - Reglare proportionala de presiune conform unui model prestabilit
Prin reglarea proportionala de presiune conform unui model prestabilit, nu este nevoie de senzori externi. Stocand mai putini parametri de delimitare pentru sistem, cum ar fi lungimea tubului, diametrul tubului si dimensiunea cilindrului, sistemul de control anticipativ asigura o precizie maxima, deoarece aplicatia poate compensa o scadere a presiunii si a volumului folosind tehnologia de control.
- - Reglare proportionala a presiunii
Economisiti spatiu si costuri de echipament, combinand functiile a doua regulatoare de presiune proportionale individuale si independente intr-un singur ventil, inclusiv cu vacuum!
- - Libraria de baza Festo Positioning
Libraria de baza Festo Positioning ofera functii standard pentru punerea in functiune si pozitionarea sistemelor de manipulare Festo.
-