7 Articole

Sortare după: Pozitie
  • Pozitie
  • Nume produs
  • Pret
  1. Control Debit
    Compatibilitate produs
    Festo Motion Terminal
    Control Debit

    Reglaj digital al debitului de aer comprimat si gaze pana la 600 l / min - pentru mai multe canale independente in acelasi timp. Pentru masurare precisa, pur si simplu combinati senzorii integrati cu senzor de debit extern. Acest lucru economiseste energie si gaze costisitoare.

    Informatii suplimentare

    -
  2. Nivel selectabil de presiune (ECO)
    Compatibilitate produs
    Festo Motion Terminal
    Nivel selectabil de presiune (ECO)

    Economisiti energie stabilind mai multe niveluri de presiune. Pur si simplu setati presiunea pentru miscarile selectate la un nivel redus. In plus, puteti controla viteza prin utilizarea functiei de control al debitului.

    Informatii suplimentare

    -
  3. Pozitionare
    Compatibilitate produs
    Festo Motion Terminal
    Pozitionare

    Pozitionare libera pe intreaga cursa de lucru si control complet al deplasarii cilindrului, folosind valori limita pentru parametrii de viteza, acceleratie si smucire. Pozitionarea delicata este posibila prin specificarea valorilor limita. Pentru seria selectata pana la curse de 300 mm.

    Informatii suplimentare

    -
  4. Presetarea timpului de deplasare
    Compatibilitate produs
    Festo Motion Terminal
    Presetarea timpului de deplasare

    Pentru o punere in functiune rapida si usoara si o operare stabila, trebuie doar sa introduceti timpul de deplasare pentru miscarile de avans si retragere. Timpul de deplasare este invatat prin adaptarea functiei de control la exhaustare si este apoi mentinut. Sistemul ajusteaza automat valorile in cazul influentelor, cum ar fi forta de frecare determinata de uzura.

    Informatii suplimentare

    -
  5. Soft Stop
    Compatibilitate produs
    Festo Motion Terminal
    Soft Stop

    Scurtati timpul ciclului cu pana la 70%! Cu „Soft Stop”, puteti implementa miscarea de pozitionare extrem de dinamica, dar delicata, fara amortizoare predispuse la uzura. Aplicatia reduce timpul de intretinere, creste durata de functionare a sistemului si astfel creste productivitatea.

    Informatii suplimentare

    -
  6. Reglare proportionala de presiune conform unui model prestabilit
    Compatibilitate produs
    Festo Motion Terminal
    Reglare proportionala de presiune conform unui model prestabilit

    Prin reglarea proportionala de presiune conform unui model prestabilit, nu este nevoie de senzori externi. Stocand mai putini parametri de delimitare pentru sistem, cum ar fi lungimea tubului, diametrul tubului si dimensiunea cilindrului, sistemul de control anticipativ asigura o precizie maxima, deoarece aplicatia poate compensa o scadere a presiunii si a volumului folosind tehnologia de control.

    Informatii suplimentare

    -
  7. Reglare proportionala a presiunii
    Compatibilitate produs
    Festo Motion Terminal
    Reglare proportionala a presiunii

    Economisiti spatiu si costuri de echipament, combinand functiile a doua regulatoare de presiune proportionale individuale si independente intr-un singur ventil, inclusiv cu vacuum!

    Informatii suplimentare

    -