14 Articole

pe pagină
Sortare după: Pozitie
  • Pozitie
  • Nume produs
  • Pret
  1. Flow Control
    Compatibilitate produs
    Festo Motion Terminal
    Flow Control

    Digitally regulate the flow rate of compressed air and gases up to 600 l/min – for several independent channels at the same time. For precise metering, simply combine the integrated sensors with external flow sensors. This saves energy and costly gases.

    Informatii suplimentare

    -
  2. CPX-E-CEC Motion & Robotic - CP License

    The software license Motion & Robotic for the controller CPX-E-CEC-M1-xx offers a comfortable solution to creating handlings applications.

    Informatii suplimentare

    -
  3. CPX-E-CEC Motion & Robotic - PTP License

    The software license Motion & Robotik for the controller CPX-E-CEC-M1-xx offers a comfortable solution to creating handlings applications.

    Informatii suplimentare

    -
  4. FluidDraw P6

    Realizati diagramele de circuit electrice si pneumatice intr-un mod rapid si facil cu FluidDraw P6. Aplicatia faciliteaza obtinerea documentatiei complete pentru utilaje precum si crearea unor simple schite.

    Informatii suplimentare

    -
  5. Smartenance - manager de mentenanta digitala mobila

    Portalul de mentenanta Smartenance, este independent de producator si permite realizarea digitala a mentenantei, anuland necesitatea unui suport fizic. Sarcinile de mentenanta pot fi programate usor si flexibil printr-o aplicatie web si apoi accesate de oriunde prin intermediul unei aplicatii mobile. In plus, Smartenance va ofera un management complet al incidentelor. Astfel, Smartenance creste eficienta managementului dvs. de intretinere si este un start usor si economic pentru digitalizare. Testati-l aici gratuit.

    Informatii suplimentare

    -
  6. Selectable pressure level (ECO)
    Compatibilitate produs
    Festo Motion Terminal
    Selectable pressure level (ECO)

    Save energy by setting several pressure levels. Simply set the pressure for the selected movements to a reduced level. Additionally, you can control the speed with the flow control valve setting.

    Informatii suplimentare

    -
  7. Positioning
    Compatibilitate produs
    Festo Motion Terminal
    Positioning

    Position freely over the entire working stroke and control the cylinder movement using limit values for the speed, acceleration and jerk parameters. Gentle positioning is possible by specifying the limit values. For selected series up to strokes of 300 mm.

    Informatii suplimentare

    -
  8. Libraria de baza Festo Positioning
    Compatibilitate produs
    Compact Handling System
    Libraria de baza Festo Positioning

    Libraria de baza Festo Positioning ofera functii standard pentru punerea in functiune si pozitionarea sistemelor de manipulare Festo.

    Informatii suplimentare

    -
  9. Libraria de monitorizare a starii pentru sistemele de manipulare Festo
    Compatibilitate produs
    Compact Handling System
    Libraria de monitorizare a starii pentru sistemele de manipulare Festo

    Un software pentru cerintele de intretinere, consumul de energie și monitorizarea procesului de productie!Pachetul software suplimentar de monitorizare a starii urmareste parametrii de functionare si valorile curente ale sistemelor de manipulare Festo.

    Informatii suplimentare

    -
  10. Presetarea timpului de deplasare
    Compatibilitate produs
    Festo Motion Terminal
    Presetarea timpului de deplasare

    Pentru o punere in functiune rapida si usoara si o operare stabila, trebuie doar sa introduceti timpul de deplasare pentru miscarile de avans si retragere. Timpul de deplasare este invatat prin adaptarea functiei de control la exhaustare si este apoi mentinut. Sistemul ajusteaza automat valorile in cazul influentelor, cum ar fi forta de frecare determinata de uzura.

    Informatii suplimentare

    -
  11. Schematic Solution Eplan Project

    Aplicatia “Schematic Solution” creaza un proiect Eplan complet in functie de configuratia specifica a insulei de ventile in doar cateva minute! Economisiti timp si obtineti siguranta: descarcati Proiectul Eplan complet pentru insula dvs. de ventile Festo.

    Informatii suplimentare

    -
  12. Soft Stop
    Compatibilitate produs
    Festo Motion Terminal
    Soft Stop

    Scurtati timpul ciclului cu pana la 70%! Cu „Soft Stop”, puteti implementa miscarea de pozitionare extrem de dinamica, dar delicata, fara amortizoare predispuse la uzura. Aplicatia reduce timpul de intretinere, creste durata de functionare a sistemului si astfel creste productivitatea.

    Informatii suplimentare

    -
  13. Reglare proportionala de presiune conform unui model prestabilit
    Compatibilitate produs
    Festo Motion Terminal
    Reglare proportionala de presiune conform unui model prestabilit

    Prin reglarea proportionala de presiune conform unui model prestabilit, nu este nevoie de senzori externi. Stocand mai putini parametri de delimitare pentru sistem, cum ar fi lungimea tubului, diametrul tubului si dimensiunea cilindrului, sistemul de control anticipativ asigura o precizie maxima, deoarece aplicatia poate compensa o scadere a presiunii si a volumului folosind tehnologia de control.

    Informatii suplimentare

    -
  14. Reglare proportionala a presiunii
    Compatibilitate produs
    Festo Motion Terminal
    Reglare proportionala a presiunii

    Economisiti spatiu si costuri de echipament, combinand functiile a doua regulatoare de presiune proportionale individuale si independente intr-un singur ventil, inclusiv cu vacuum!

    Informatii suplimentare

    -