Pachet de extindere
Pachet de extindere

Pachet de extindere

Va rugam sa intrati in contul dvs. pentru a avea acces la preturi si licente de test.

Inapoi la rezultatele cautarii

Acest pachet de extindere pentru servo-presa YJKP include, printre altele, controlul fortei, o conexiune OPC UA si un secventiator extins.

Descriere

Odata cu extinderea software-ului, servo-presa YJKP poate fi adaptata mult mai precis aplicatiei si sarcinii specifice. Functiile selectate pot fi descarcate si instalate, in mod  convenabil.

Controlul fortei

Controlul fortei este realizat printr-un sistem cu bucla inchisa a senzorului de forta cu ajutorul controller-ului de presare. Forta este mentinuta constanta intr-un timp stabilit de client. Aceasta este o functie suplimentara a secventiatorului prin care programele de presare devin parametrizate. Curba forta-timp este stocata in mod continuu in timpul acestui proces. Este posibil sa comutati intre diferite tipuri de grafice in timpul functionarii. In functie de sarcina, curba de referinta / montare a presei poate fi vizualizata in grafice diferite. Acest lucru asigura un raport clar privind desfasurarea procesului de montare prin presare.

Conexiune OPC UA

Un driver compatibil cu OPC pentru controller-ul de presa faciliteaza integrarea in sistemele de control si monitorizare ale clientului.

Functia Jump cu comparatie

Secventiatorul standard al servo-presei este extins prin utilizarea functiilor de salt. Acest lucru ofera clientului noi optiuni pentru proiectarea si crearea programelor - fara programare complicata la nivelul controller-ului din instalatie. Selectarea unei tinte de salt are loc in cadrul procesului de presare atunci cand o valoare a intrunit o anumita conditie.

Valori de testare / valori: pozitia curenta / forta, variabila, intrare / iesire

Conditii: <≤ ≥> = ≠

Cerinţe tehnice

Cerinte minime pentru PC/tablet

  • Browser web cu Java Script si suport pentru HTML5 Canvas, ex. Firefox, Chrome, Internet Explorer ≥ versiunea 9
  • Rezolutie ecran 1024 x 768 pixeli

Acces prin intermediul barei de adresare:  http://<<IP address>>:8080/servo_press_kit.htm