Festo Positioning CNC Robotics (FPosCR)
Festo Positioning CNC Robotics (FPosCR)

Festo Positioning CNC Robotics (FPosCR)

Va rugam sa intrati in contul dvs. pentru a avea acces la preturi si licente de test.

Inapoi la rezultatele cautarii
Prin aplicatia de biblioteca software FposCR, pot fi create rapid si sigur diferite solutii de miscare si robotica.
Descriere

Festo Motion & Robotics PLC Library FPosCR  faciliteaza din toate punctele de vedere crearea de aplicatii generale de miscare, CNC si robotica.

Descarcare:  FPosCR library

FPosCR este instrumentul ideal pentru generarea rapida si fiabila a solutiei dorite pentru aplicatii cu nevoi de miscare de diverse tipuri. Echipat cu o gama larga de functii si metode - atat pentru solutii simple, cat si pentru solutii avansate si pentru o gama larga de domenii de aplicare. Pur si simplu integrati-l in propriul cod Codesys si puneti-l in functiune prin intermediul vizualizarii web convenabile si clar structurate.
Aceasta aplicatie Festo este bazata pe Codesys SoftMotion Library V12+ respectiv PLCopen Motion Control Specification Part 4.

Pentru o gama larga de roboti cartezieni de la Festo

  • Portal cu o singura axa: YXCS
  • Portal cu doua axe: EXCT, YXCL, YXML
  • Portal cu trei axe : YXCR, YXMR
  • Sistem cantilever 3D: YXCA
  • Portal planar: EXCH, EXCM, YXCF, YXMF

Potrivite pentru platforme de control si de actionare:  

Control/PLC: CPX-E-CEC-M1-xx si CECC-X-M1-xx
Actionare: CMMT-AS, CMMT-ST si EMCX (integrat)

Domeniul de aplicare a functiilor si metodelor

  • Configurare sistem
  • Management energetic
  • Homing (sistem cu o axa, portal complet)
  • Jogging, stepping, miscari point-to-point
  • Programare CNC (de la fisiere text, cod intermediar sau input direct de interfata)
  • Programare roboti (miscare liniara, point-to-point, deplasare circulara, deplasare pe o traiectorie stabilita)