Reglare proportionala de presiune conform unui model prestabilit
Reglare proportionala de presiune conform unui model prestabilit
Compatibilitate produs
Festo Motion Terminal

Reglare proportionala de presiune conform unui model prestabilit

Va rugam sa intrati in contul dvs. pentru a avea acces la preturi si licente de test.

Inapoi la rezultatele cautarii

Prin reglarea proportionala de presiune conform unui model prestabilit, nu este nevoie de senzori externi. Stocand mai putini parametri de delimitare pentru sistem, cum ar fi lungimea tubului, diametrul tubului si dimensiunea cilindrului, sistemul de control anticipativ asigura o precizie maxima, deoarece aplicatia poate compensa o scadere a presiunii si a volumului folosind tehnologia de control.

Descriere

In aplicatia de „Reglare proportionala de presiune conform unui model prestabilit”, exista doua regulatoare de presiune per ventil la cele doua iesiri, pe care le puteti folosi pentru a regla presiunile independent una de cealalta. Senzorii integrati monitorizeaza precis presiunea. Impreuna cu senzorii de presiune interni (conexiunile 1, 2, 3, 4) este utilizat un controller de stare / observator. Volumul si tubulatura sunt luate in considerare pe baza schemei.

Ca utilizator, trebuie sa specificati volumul, diametrul si lungimea tubului. In acest fel, nu aveti nevoie de un senzor atasat extern - ceea ce este foarte interesant pentru Clean Design. In plus, prin reglarea presiunii conform unui model prestabilit, presiunile diferentiale - care sunt rezultatul diferitelor lungimi si diametre ale tubului - pot fi compensate. Aceasta inseamna ca puteti realiza o reglare precisa si dinamica a presiunii, chiar si avand sisteme lungi de tuburi.

Regulatorul de presiune este de asemenea potrivit pentru aplicatii cu vacuum. Pentru aplicatiile cu vacuum, alimentarea cu vacuum este conectata la portul 3. Puteti conecta presiunea la portul 1 in acelasi timp, de exemplu pentru un impuls ejector. Posibile aplicatii ar fi controlul presiunii pentru volum, controlul fortei pentru zona efectiva cunoscuta, activarea ventilelor de proces, controlul vacuumului cu reglarea impulsului ejector si profiluri speciale de reglare a presiunii extrem de dinamice (controlul secventei de presiune).

Cand utilizati in acelasi timp aceasta aplicatie pe mai multe ventile, trebuie sa comandati tot atatea licente, cate ventile alegeti sa utilizati pe Festo Motion Terminal.

Curba de presiune caracteristica a regulatoarelor de presiune simple

 

Presiune de referinta Presiune la ventil Presiune in sistem  
Crestere lenta a presiunii in sistem

Curba de presiune a Motion Terminal cu „ Reglare proportionala de presiune conform unui model prestabilit”

Presiune de referinta Presiune la ventil Presiune in sistem  
Crestere rapida a presiunii in sistem datorita cresterii intermitente a presiunii la ventil.

 

Detalii tehnice

 Presiune:

    -0,9 ... +8 bar

- Volum minim:

    50 ml

- Volum maxim:

    2 l (volumele mai mari pot fi, de asemenea, reglate, insa ventilul restrictioneaza debitul)

- Specificatii din aplicatie si prin intermediul PLC:

    Presiune de referinta la portul 2
    Presiune de referinta la portul 4

- Feedback catre controller:

    Presiunea actuala la portul 2
    Presiunea actuala la portul 4

- Lungimi si volume recomandate ale tubului:

    1 m ... 5 m
   In prezent, este acceptata doar o lungime a tubului mai mare de un metru (> 1 m)
    Numai pentru volume cu modificari minore ± 10%

- Note:

    Trebuie sa fie instalat un filtru inainte de ventilele actionate cu vacuum. Acest lucru impiedica orice impuritate din aerul de alimentare sa ajunga in ventil, de ex. atunci cand actionati o ventuza.
    Cand se utilizeaza pilotarea interna, trebuie mentinuta presiunea minima necesara (3 bar) in portul 1.
    Senzorii sunt proiectati astfel incat sa fie protejati contra contaminarii.
    Se monitorizeaza atat presiunea de alimentare la portul 1, cat si presiunea de exhaustare la portul 3. Daca se conecteaza vacuum la portul 3, se va determina valoarea curenta de presiune scazuta.
    Cand se utilizeaza tubul PUN4, trebuie selectata caracteristica de control C1.
    Volum zero (iesire blocata a ventilului): cel mai bine cu setarea CS, cu caracteristica de control C1 se poate obtine un comportament de control stabil cu abatere.
    Daca valoarea de referinta specifica a presiunii pentru iesirea ventilului este mai mare decat presiunea de alimentare determinata intern, valoarea de referinta a presiunii interne va fi limitata la presiunea de alimentare determinata intern.
    Daca valoarea de referinta specifica a presiunii pentru o iesire a ventilului este mai mica decat presiunea de exhaustare de +0,1 bar, aceasta iesire va fi reglata si complet exhaustata.

- Valori caracteristice statice (conform FN 942030) valide de la -0,9 ... 7 bar:

    Eroare de linearitate in intervalul de 5% ... 95% valoare de referinta in conditii nominale, bazata pe curba caracteristica ideala: 170 mbar
    Precizia repetarii in intervalul de 5% ... 95% valoare de referinta in conditii nominale: 80 mbar
    Histerezis maxim in intervalul de 5% ... 95% valoare de referinta in conditii nominale: 80 mbar
    Precizie generala in intervalul de 5% ... 95% valoare de referinta in conditii nominale: 210 mbar
    Sensibilitate la raspuns in intervalul de 5% ... 95% valoare de referinta in conditii nominale: 80 mbar
    Eroare de temperatura maxima pe intregul interval T in plus fata de precizia generala: ± 50 mbar
    Suprimarea punctului zero:
        Valoare de referinta mai mica de 100 mbar peste presiunea de exhaustare -> exhaustare
        Valoare de referinta de 120 mbar sau mai mult peste presiunea de exhaustare -> control activ

- Valori caracteristice dinamice (conform FN 942030) valide de la 0… 7 bar:

    Timp de recuperare (tub PUN 8, 2 m, volum 0,1 l Valoarea de referinta sare dupa urmatorul model 25% 75% 25%):
        <0,5 s
    Depasire permisa cu valori de referinta modificate brusc (volum 0,1 l):
        <5% FS

Cerinţe tehnice
Available as from firmware version 4.6