PA-Toolkit
PA-Toolkit

PA-Toolkit

Va rugam sa intrati in contul dvs. pentru a avea acces la preturi si licente de test.

Inapoi la rezultatele cautarii

Aplicatia PA-Toolkit face implementarea logicii de automatizare a unitatilor sau a modulelor de productie din automatizarile de process mult mai intuitiva!

Puteti utiliza biblioteca pentru CODESYS pentru a programa aplicatii fara a detine cunostinte aprofundate de programare. Ideal pentru automatizarea instalatiilor modulare conform standardului MTP.

Descriere

Aplicatia PA Toolkit ofera un set cuprinzator de function block-uri predefinite si elemente grafice asociate. Acest lucru permite dezvoltarea simpla si intuitiva a logicii de control si a interfetelor cu utilizatorul. Furnizorii de module din industria de proces pot astfel implementa solutii de automatizare fara cunostinte aprofundate de programare.

PA Toolkit ofera un repertoriu bogat de function block-uri, simboluri si elemente grafice pentru CODESYS. Cu ajutorul function block-urilor, aveti access la blocuri de constructie versatile si fiabile pentru implementarea proceselor de automatizare. Elementele de vizualizare ofera gama completa de functii prin simpla conectare la function block-ul corespunzator.

Modularizarea este prezenta in toate sectoarele si permite combinarea modulelor automatizate pentru o productie rapida si flexibila. Simplitatea acesteia se datoreaza standardizarii interfetelor utilizate in cadrul procesului, asa cum este definita de VDI/VDE/NAMUR 2658 Module Type Package (MTP) pentru modulele de inginerie de proces. PA Toolkit suporta aceste interfete pentru o integrare uniforma in orice sistem de control compatibil MTP.

Pachetul poate fi descarcat de pe portalul de suport, de la adresa https://www.festo.com/ro/ro/search/?text=8133129

Nu este necesara vreo licenta pentru dezvoltarea si executarea unei aplicatii intr-un mediu de testare. Este necesara o licenta de control pentru functionarea continua intr-o solutie de automatizare.

Scurta prezentare a produsului 

Detalii tehnice

Nu este necesara o licenta pentru instalarea si utilizarea PA Toolkit in mediul de dezvoltare CODESYS. Pentru a executa o logica de control implementata cu ajutorul PA Toolkit, este necesara o licenta pentru controlul in curs de executare.

Pentru functionarea intr-un mediu de testare, este disponibila in mod automat o licenta demo recurenta de doua ore; aceasta nu necesita activare.

Licentele legate de control disponibile aici permit utilizarea productiva a unei aplicatii. Licentele sunt atribuite prin introducerea codului de produs corespunzator.

Pentru a utiliza licenta, aceasta trebuie transferata pe controller cu ajutorul Festo Automation Suite.

Cerinţe tehnice

Sisteme acceptate:

  • CECC de la revizuirea R07
  • CPX-CEC-*-V3 de la revizuirea R08
  • CPX-E-CEC-* de la revizuirea R10

Mediul de dezvoltare CODESYS de la versiunea 3.5.12.