Pozitionare
Pozitionare
Compatibilitate produs
Festo Motion Terminal

Pozitionare

Va rugam sa intrati in contul dvs. pentru a avea acces la preturi si licente de test.

Inapoi la rezultatele cautarii
Pozitionare libera pe intreaga cursa de lucru si control complet al deplasarii cilindrului, folosind valori limita pentru parametrii de viteza, acceleratie si smucire. Pozitionarea delicata este posibila prin specificarea valorilor limita. Pentru seria selectata pana la curse de 300 mm.
Descriere

Aplicatia de pozitionare permite setarea libera a pozitiilor actionarilor pneumatice pe intreaga cursa. Masurand pozitia pistonului cu senzori analogici, algoritmul stie in orice moment pozitia exacta a pistonului cilindrului. Setarile dinamice ale punctului de referinta pentru pozitie si viteza maxima permit implementarea sarcinilor de pozitionare pneumatica extrem de individualizate.

Setarile suplimentare pentru acceleratie maxima, decelerare si smucire ofera valori limita pentru planificarea online a traseului, permitand executarea secventelor optime de miscare in functie de masa de deplasat, directia deplasarii si coeficientii de frecare. Aplicatia ofera suport valoros pentru deplasare controlata punct-la-punct cu viteza optima de miscare si energie de impact redusa, pre-pozitionare pentru timpi de ciclu redusi, sincronizare si servo-pozitionare a actionarilor pneumatice. Pentru o punere in functiune rapida, rularea cu invatare integrata permite atat detectarea pozitiei exacte de montare, cat si identificarea coeficientilor statici si dinamici de frecare a cilindrului utilizat. Coeficientii de frecare identificati pot fi cititi prin modul de transfer furnizat in comunicarea cu magistrala. Cu executia regulata a rularii de invatare si compararea datelor citite in PLC-ul gazda, modificarea coeficientilor de frecare poate fi utilizata in scopuri de mentenanta.

Cerinţe tehnice
Functia nu poate fi utilizata pe terminalul cu 8 ventile!