Senzorii de debit masoara debitul unui mediu lichid sau gazos. Acestia sunt utilizati pentru a monitoriza volumul sau debitul masic care trece printr-un sistem de control. Prin monitorizarea debitului, se pot realiza procese mai simple de diagnosticare si monitorizare a starii: un indicator al problemelor viitoare este adesea o valoare modificata a debitului. Asa-numitele transmitatoare de debit, mai simple, transforma masurarea fizica intr-un semnal electric. Cea mai mare parte a senzorilor de debit ofera iesiri de comutare digitale sau chiar iesiri digitale si analogice.
Senzorii de debit sunt ideali pentru masurarea debitului in urmatoarele aplicatii
Extrem de comunicativ: toate datele de masurare sunt transmise catre sistemul de control prin intermediul interfetei de comunicare IO-Link®. Avantajele dvs.: stocarea datelor, parametrizarea de la distanta si reducerea efortului de cablare. PNP sau NPN? NO sau NC? 0 ... 10 V, 1 ... 5 V sau 4 ... 20 mA? SFAB poate face totul intr-un singur dispozitiv. Iesirile electrice pot fi comutate intre PNP si NPN prin intermediul unui software. Acest lucru faciliteaza, de asemenea, pastrarea stocurilor, reduce costurile si ofera mai multa flexibilitate. Pentru o punere in functiune rapida si sigura, toate setarile efectuate pe un senzor pot fi reproduse, adica pot fi transferate la alti senzori identici in cateva secunde. Comparativ cu punerea in functiune manuala, probabilitatea erorilor este mult mai mica.
Operare facila: noul design cu butoane mai mari si navigarea intuitiva in meniul de pe afisajul bine organizat permit o operare usoara si sigura. SFAB masoara in mod fiabil debitul si volumul si inregistreaza temperatura. Consumul de energie poate fi optimizat, de exemplu, pentru ca se pot detecta rapid pierderile. Fiabile, chiar si atunci cand doriti o clasa de protectie si o precizie mai mare – de exemplu, pentru pistoalele de vopsire din industria auto. Datorita detectarii temperaturii, puteti controla procesele intr-un mod stabil: abaterile de temperaturi pot indica, de exemplu, componente defecte.