Motoare si controllere de motor Festo

Motoarele realizeaza o gama larga de aplicatii intr-o mare varietate de industrii. Dar pentru ce sunt necesare controllere de motor? Controllerele de motor comanda modul de functionare a motorului. Alaturi de motor, ele formeaza interfata dintre partea mecanica si sistemul de control - prin urmare, pot fi descrise ca fiind inima oricarui sistem de control al miscarii. Aici, sarcina lor este de a spune motorului ce trebuie sa faca in functie de rezultatul de productie dorit, cat de des si la ce viteza. In industrie, siguranta, precizia si fiabilitatea sistemului de actionare au cea mai mare prioritate. Veti gasi o selectie larga de motoare si controllere de motor pentru o gama larga de cerinte. Configurati solutia de servo-actionare utilizand acum instrumentul de inginerie Electric Motion Sizing - indiferent de mediul de control si de producatorii acestuia. Apoi, puteti pune in functiune sistemul de actionare rapid si usor cu ajutorul Festo Automation Suite.

Aflati mai multe despre categoriile noastre individuale de produse, cum ar fi controllere de motor, servomotoare sau motoare pas cu pas.

Controller motor CMMT-AS

Ca un controller de motor standard si in gama noastra de baza, veti gasi regulatorul de actionare compatibil multi-protocol CMMT-AS. Acest regulator de actionare compact pentru miscari punct-la-punct si de interpolare este ideal pentru diferite sisteme de bus bazate pe Ethernet si poate fi integrat direct in mediile de sistem ale altor producatori.

Controller unitate servo CMMT-AS

Servomotor Festo EMMT-AS

De asemenea, in gama de baza Festo este inclus si servomotorul EMMT-AS, care reprezinta solutia optima pentru aplicatii dinamice si solicitante. Actionarea reprezinta o economie maxima cu performante maxime si ofera un cuplu de fixare foarte redus, care asigura o buna controlabilitate si fidelitate a traiectoriei pentru aplicatiile de pozitionare. Tehnologia simpla de conectare (solutie cu un singur cablu care economiseste spatiu) si stecherul rotativ la 310° permit, de asemenea, o instalare rapida si flexibila.

Servomotor EMMT-AS, EMMT-EC

Cablu de legatura NEBM

Pentru conectarea stecherului cu instalatia dvs. electronica, va oferim componenta potrivita pentru fiecare tehnologie de actionare. In gama noastra principala veti gasi cablul de legatura NEBM pentru servomotoare, controllere de motor si regulatoare de actionare de la Festo. Conexiunea cu stecher poate fi utilizata intr-o gama larga de temperaturi si este, de asemenea, potrivita pentru lanturile de cabluri.

Cablu de legatura NEBM

Controllere de motor si motoare adecvate pentru fiecare utilizare

Pe langa produsele standard si produsele din gama noastra de baza, avem o serie de alte produse din diferite categorii:

Toate produsele noastre au preturi atractive si sunt versatile. Oferim motoare si regulatoare de actionare care sunt optimizate pentru accelerare sau decelerare in interval de milisecunde. Produsele noastre Festo sunt, de asemenea, ideale pentru controlul precis al pozitiei, turatiei si cuplului sau pentru controlul si mentinerea unor pozitii specifice cu cea mai mare precizie posibila.

Domenii aplicative pentru servomotoare

Servomotoarele Festo sunt adesea utilizate in sectoare sau industrii care se bazeaza pe precizie, flexibilitate si fiabilitate ridicate. Iata cateva exemple in acest sens:

  • Productia de plastic
  • Fabricarea textilelor
  • Sisteme de ambalare
  • Robotica
  • Mobilitate electrica
  • Tehnica medicala
  • Productie de metale
  • Tehnologie de imprimare
  • Tehnologie de transport

Datorita dinamicii, flexibilitatii, preciziei si performantei lor, acestea sunt utilizate frecvent in industria ambalajelor si in tehnologia de asamblare. In domeniul materialelor plastice sau al tehnologiei medicale, servomotoarele sunt, de asemenea, utilizate pentru a executa miscari precise cu un timp de reactie de numai cateva microsecunde. Servomotoarele si regulatoarele adecvate sunt, de asemenea, necesare in productia si prelucrarea metalelor pentru a efectua gaurirea, indoirea sau taierea metalelor in mod precis si automat.

Avantajele servomotoarelor si ale regulatoarelor de motoare

Utilizarea servomotoarelor si a regulatoarelor de motor adecvate ofera multe avantaje in productie. Servomotoarele isi pot dezvolta intregul potential mai ales in procesele de automatizare. Urmatoarele avantaje vorbesc in favoarea utilizarii servomotoarelor in combinatie cu regulatoarele de motor corespunzatoare:

  • Mai multa siguranta: servomotoarele si regulatoarele de motor ofera posibilitatea de a opri simultan motoarele electrice printr-un punct central in caz de urgenta.
  • Tehnologie flexibila de inseriere: tehnologia flexibila de amplasare a servo-regulatoarelor permite ca mai multe servomotoare sa fie usor de inseriat pentru functionarea asincrona. Acestea pot fi integrate in sisteme foarte individuale sau pot fi utilizate pentru a dezvolta sisteme complet noi.
  • Precizie maxima: turatiile si cuplurile pot fi controlate si mentinute cu precizie folosind obiective predeterminate. De asemenea, turatia poate fi ajustata la o valoare tinta intr-o fractiune de secunda.
  • Regulatoare inteligente: automatizarea si conectivitatea prin intermediul sistemului de bus sunt posibile direct cu sistemul de actionare. In sistemul de actionare propriu-zis, datele pot fi, de asemenea, procesate direct, de exemplu, pentru a optimiza procesele.
  • Eficienta crescuta: servomotoarele pot fi optimizate pentru a oferi performante ridicate cu cele mai mici costuri energetice posibile. Servomotoarele necesita, de asemenea, mentenanta redusa si au o durata de viata indelungata.