Regulatoare de presiune de la Festo

Regulatoarele de presiune sunt utilizate in aplicatiile pneumatice pentru a stabili si a mentine constant nivelul de presiune al unei masini. Pentru multe aplicatii, presiunea compresoarelor care furnizeaza aer comprimat in intervalul 10...16 bari este prea mare, astfel incat trebuie redusa cu ajutorul regulatoarelor de presiune. O presiune prea mare duce la o uzura mai mare a aplicatiei sau la costuri energetice inutil de mari, iar o presiune prea mica nu permite obtinerea performantei dorite in ceea ce priveste viteza sau forta. Acest lucru duce la fluctuatii de calitate si rezultate eronate.

Functionalitatea regulatoarelor de presiune

Aerul comprimat curge de la intrarea regulatorului de presiune cu presiunea primara, numita si presiune de intrare, spre scaunul ventilului. Regulatorul de presiune controleaza aerul comprimat pana la presiunea secundara dorita, numita si presiune de iesire, pe masura ce trece prin ventil. Acesta este reglat in functie de cerintele individuale prin actionarea butonului rotativ. Actionarea butonului rotativ deplaseaza, de asemenea, un resort care exercita o forta asupra partii superioare a membranei de reglare, care la randul sau impinge in sus sau in jos. Tachetul ventilului este actionat si orificiul supapei se deschide. Daca presiunea secundara scade, forta arcului de pe membrana este mai mare decat presiunea de iesire care se opune. Acest lucru impinge mai mult in jos tachetul ventilului, ceea ce mareste deschiderea ventilului si face ca presiunea secundara sa creasca din nou.

Regulator de presiune, seria MS-B

In noua noastra serie MS-B veti gasi regulatorul de presiune MS-LR-B din a 2-a generatie, care reprezinta seria noastra din polimer cu pret atractiv si cu un accent tehnic. Are o dimensiune a grilei de 25, 40 sau 62 mm si este usor de manevrat datorita materialelor polimerice moderne. Presiunea aerului este reglata si blocata de un buton rotativ, in timp ce ventilatia primara si secundara integrata, cu comportament de flux invers, sprijina un comportament de control stabil. Regulatorul de presiune MS-LR-B este disponibil cu manometru sau cu adaptor G1/8 ("A8").

Seria MS-Basic

Regulator de presiune, seria MS

"One MS worldwide" ofera o gama larga de regulatoare de presiune. De la functia integrata de retur al fluxului si aerisirea secundara in dotarea standard, pana la capacitatea mare de debit si caracteristicile de control foarte bune - seria MS are produsul potrivit pentru fiecare aplicatie. Este disponibil in patru dimensiuni, cu manometru mecanic sau, alternativ, cu senzor de presiune cu sau fara afisaj. In plus, toate regulatoarele de presiune din seria MS pot fi instalate modular in combinatii de unitati de preparare, conform sistemului modular simplu al seriei MS. Optional, regulatoarele de presiune pot fi, de asemenea, configurate pentru utilizare in zonele periculoase din zonele 1, 2, 21 si 22, precum si cu avizare UL.

Seria MS

Regulator de presiune, seria D

In seria D veti gasi regulatorul de presiune LR-DB cu urmatorul interval de presiune: 7 bari presiune de iesire si 10 bari presiune de intrare. O alta caracteristica este debitul ridicat cu o buna stabilitate a presiunii. Este disponibil intr-o dimensiune cu un debit de pana la aproximativ 1.300 l/min.

Regulator de presiune, unitati individuale

Indiferent de serie, puteti gasi la Festo si unitati individuale care sunt potrivite pentru aplicatii mai sensibile. De exemplu, regulatoarele de precizie LRP si LRPS sunt alegerea ideala pentru histerezis de presiune necesar de 0,02 bar. Ambele regulatoare permit reglarea precisa a presiunii, atat in aplicatii de utilizare statice, cat si dinamice. Fluctuatiile presiunii de lucru sunt compensate. Sunt disponibile in dimensiuni de 40 mm cu filet de racord de ⅛" si debit nominal normal de 300 l/min si 50 mm cu filet de racord de ¼" si debit nominal normal de 2.300 l/min.

Regulatorul de presiune cu control electric PREL este ideal pentru aplicatii de inalta presiune cu un domeniu de reglare a presiunii de pana la 40 bar. Presiunea de iesire a regulatorului de presiune electric PREL este determinata de regulatorul proportional VPPL prin intermediul unui senzor de presiune integrat si comparata intern cu valoarea nominala. In cazul unor abateri, VPPL controleaza regulatorul PREL pana cand presiunea de iesire atinge valoarea nominala. O functie de constituire a presiunii este integrata in PREL in mod standard. In plus, exista conexiuni pentru manometru in partea din fata si din spate a regulatorului de presiune.

Unitati individuale