Senzori de proximitate

Senzorii de proximitate sunt senzori care detecteaza campul magnetic al magnetului pistonului prin intermediul unui camp magnetic sau al unui contact Reed. Ei sunt utilizati pentru feedback binar al pozitiei pistonului de la actuatoarele pneumatice. Montati in pozitia de comutare dorita in canelura cilindrului, senzorii de proximitate emit un semnal de comutare standardizat de 24 V atunci cand este detectat campul magnetic al pistonului.

Puteti gasi mai multe produse in categoriile noastre: Senzori , Mecanisme de actionare pneumatice

Senzori de proximitate de la Festo: solutii speciale pentru cerinte speciale

Senzorii de proximitate Festo sunt adaptati si optimizati pentru actionarile Festo. Ei detecteaza campul magnetic al magnetilor permanenti instalati in pistonul cilindrului si, astfel, indica indirect pozitia tijei pistonului. Gama include senzori de proximitate pentru aplicatii standard si solutii pentru aplicatii speciale.

Senzori de proximitate pentru canelura in T

Senzorii de proximitate pentru caneluri in T sunt disponibili in versiune electronica si cu contact Reed. Pe langa solutiile standard, gama de comutatoare ofera, de asemenea, variante pentru aproape toate segmentele industriale, de exemplu, rezistente in medii de sudura, 230 V, temperatura ridicata 120°C, temperatura scazuta -40°C, rezistente compatibile cu alimentele, rezistente la acizi, rezistente la lubrifianti de racire, aplicatii in aer liber, ATEX, tensiune de alimentare 5 V.

Senzor pentru cilindru cu canal tip T

Senzori de proximitate pentru canelura in C

Senzorii de proximitate pentru caneluri in C sunt disponibili in versiune electronica si cu contact Reed. Senzorii electronici sunt solutia preferata pentru toate aplicatiile de automatizare a fabricilor, in special in cazul ratelor de tact ridicate. Cea mai universala familie de comutatoare este SMT-10M.

Senzor pentru canal de tip C

intrebari frecvente - intrebari frecvente explicate simplu

Ce sunt senzorii de proximitate?

Senzorii de proximitate sunt senzori care detecteaza campul magnetic al magnetului pistonului prin intermediul unui camp magnetic sau al unui contact Reed. Sunt fixati in pozitia de comutare dorita in canelura T, respectiv in canelura rotunda a cilindrului si emit un semnal de comutare standardizat de 24 V atunci cand este detectat campul magnetic al pistonului.

La ce sunt utilizati senzorii de proximitate?

Un cilindru pneumatic este o componenta a unui sistem de actionare pneumatic care genereaza miscare folosind aerul comprimat ca mediu. Senzorii de proximitate servesc la feedback-ul binar al pozitiei pistonului in cazul actionarilor pneumatice.

Ce senzori de proximitate sunt disponibili de la Festo?

Indiferent daca mediul inconjurator sau atributia de lucru o cere: senzorii de proximitate Festo sunt disponibili intr-o gama larga de variante pentru a satisface aproape orice cerinta. De asemenea, in gama noastra veti gasi accesoriile potrivite pentru fixare. Cateva exemple:

  • ATEX
  • 230 V
  • Safety
  • Domeniul sudarii
  • Lubrifiant de racire
  • Acizi si baze
  • Temperatura ridicata 120°C
  • Temperatura scazuta -40°C
  • Contacte fara potential
  • Forme constructive scurte pentru grippere
  • Conectare directa cu fisa pe carcasa intrerupatorului
  • Industria alimentara