Senzori de debit

Senzorii de debit masoara debitul unui mediu lichid sau gazos. Acestia sunt utilizati pentru a monitoriza volumul sau debitul masic care trece printr-un sistem de control. Prin monitorizarea debitului, se pot realiza procese mai simple de diagnosticare si monitorizare a starii: un indicator al problemelor viitoare este adesea o valoare modificata a debitului. Asa-numitele transmitatoare de debit, mai simple, transforma masurarea fizica intr-un semnal electric. Cea mai mare parte a senzorilor de debit ofera iesiri de comutare digitale sau chiar iesiri digitale si analogice.

Masurarea debitului cu Festo

Senzorii de debit sunt ideali pentru masurarea debitului in urmatoarele aplicatii

  • Masurarea debitului si a consumului de aer pentru inregistrarea eficientei energetice
  • Monitorizarea pierderilor
  • Achizitie de date prin preluarea pieselor foarte mici (cele mai mici ventuze cu vacuum)
  • Verificarea prezentei
  • Test de scurgere

Senzori de debit SFAB - cu IO-Link®

Extrem de comunicativ: toate datele de masurare sunt transmise catre sistemul de control prin intermediul interfetei de comunicare IO-Link®. Avantajele dvs.: stocarea datelor, parametrizarea de la distanta si reducerea efortului de cablare. PNP sau NPN? NO sau NC? 0 ... 10 V, 1 ... 5 V sau 4 ... 20 mA? SFAB poate face totul intr-un singur dispozitiv. Iesirile electrice pot fi comutate intre PNP si NPN prin intermediul unui software. Acest lucru faciliteaza, de asemenea, pastrarea stocurilor, reduce costurile si ofera mai multa flexibilitate. Pentru o punere in functiune rapida si sigura, toate setarile efectuate pe un senzor pot fi reproduse, adica pot fi transferate la alti senzori identici in cateva secunde. Comparativ cu punerea in functiune manuala, probabilitatea erorilor este mult mai mica.

Operare facila: noul design cu butoane mai mari si navigarea intuitiva in meniul de pe afisajul bine organizat permit o operare usoara si sigura. SFAB masoara in mod fiabil debitul si volumul si inregistreaza temperatura. Consumul de energie poate fi optimizat, de exemplu, pentru ca se pot detecta rapid pierderile. Fiabile, chiar si atunci cand doriti o clasa de protectie si o precizie mai mare – de exemplu, pentru pistoalele de vopsire din industria auto. Datorita detectarii temperaturii, puteti controla procesele intr-un mod stabil: abaterile de temperaturi pot indica, de exemplu, componente defecte.

Senzor de debit SFAB

Senzori de debit SFAH - compacti si universali

SFAH monitorizeaza debitul de aer comprimat si de gaze necorozive. Designul sau compact, optiunile multiple de montare si conexiunile unghiulare QS aliniabile care economisesc spatiu il fac potrivit pentru multe industrii. Constructia cu bypass a senzorilor SFAH reduce probabilitatea problemelor cauzate de particule si umiditate. Valoarea debitului este transmisa catre sistemul de control racordat, sub forma de semnal de comutare, semnal analogic sau prin IO-Link®.

Numeroase aplicatii: 8 intervale de debit de la 0,002 l/min ... 200 l/min fac ca senzorul foarte precis SFAH sa fie flexibil in utilizare. Fie ca este vorba de monitorizarea procesului, de feedback-ul in timpul manipularii pieselor foarte mici, de monitorizarea consumului, de verificarea etanseitatii, de monitorizarea gazului de formare sau a obiectelor prin intermediul masurarii distantei de aer: SFAH stapaneste perfect sarcinile.

Instalare rapida, functionare simpla: SFAH nu necesita un traseu de intrare laminar. Conectorii QS si conectorii L1 si M8 asigura o punere in functiune rapida a SFAH. Navigarea intuitiva prin meniu in afisajul bine organizat si modificarea configurabila a culorilor in intregul afisaj asigura o utilizare simpla si sigura.

Senzor de debit SFAH

Senzori de debit SFAM – extrem de confortabili

Debit ridicat, compact – si primul start! Unic: punctul de pornire timpuriu la 1% pentru cea mai ridicata dinamica. De la 10 ... 1.000 l/min pana la 150 ... 15.000 l/min: rezerva pura in partea de jos. Senzorii de debit modulari SFAM-62 si SFAM-90 actioneaza fie ca dispozitive de sine statatoare, fie in mod ideal in combinatie cu unitatile de preparare din seria MS.

Sigur si confortabil: SFAM ofera informatii absolute despre debit cu valori de prag – intotdeauna precise datorita domeniului sau de masurare extrem de larg. Afisajul cu contrast ridicat faciliteaza setarea comoda a punctului de comutare. Reglabil: normele DIN 1343, ISO 2533 si ISO 6358. Se elimina astfel necesitatea de a converti rata debitului.

Dreapta sau stanga? Sensul de curgere prin senzorul de debit unidirectional poate fi selectat: fie de la stanga la dreapta, fie de la dreapta la stanga. Montare flexibila: designul compact al SFAM este conceput in mod consecvent cu atentie la spatiu. Senzorul de debit poate fi combinat cu usurinta in grupurile de preparare MS6/MS9, iar tehnologia inovatoare de conectare economiseste efortul suplimentar de instalare.

Senzor de debit SFAM

Senzor de debit SFAW – monitorizarea mediilor lichide

Ideal pentru monitorizarea circuitelor de racire, cum ar fi la clesti de sudura din industria auto sau in aplicatiile front-end din industria semiconductorilor si a electronicii: senzorul de debit SFAW masoara debitul, consumul si temperatura apei in intervalele de masurare 1,8 ... 32 l/min si 5 ... 100 l/min.

Indiferent daca este vorba de o montare verticala sau orizontala, carcasa senzorului si afisajul pot fi rotite si aliniate cu usurinta – chiar si dupa montaj!

Utilizare facila: cu afisaj LCD mare, usor de citit si cu trei culori, albastru/alb/rosu, pentru a recunoaste imediat daca debitul este OK. De asemenea, poate fi pus rapid in functiune prin intermediul memorizarii sau cu ajutorul functiei sinoptice de meniu cu 3 taste.
Design robust: designul IP65 permite utilizarea in medii dificile.

Senzor de debit SFAW

Transmitator de debit SFTE

Pe langa senzorii nostri de debit, oferim transmitatorul de debit SFTE. Este ideal pentru monitorizarea aerului comprimat si a gazelor necorozive. Pentru a detecta debitul, semnalul neliniarizat al senzorului este emis ca un semnal de tensiune analogica.

  • Design compact
  • Detectie universala a debitului
  • Instalare simpla
  • Manevrare sigura a celor mai mici piese de prelucrat, prin Pick and Place

Transmitator de debit SFTE