Senzorii optici sunt utilizati in industrie, mai precis in automatizarea fabricilor, pentru a detecta obiecte si caracteristicile acestora prin intermediul luminii. Acest lucru se realizeaza, de exemplu, prin intreruperea luminii sau prin modificarea intensitatii luminii. Ei functioneaza in conformitate cu anumite principii de baza: senzori cu reflexie (fara si cu suprimare a fundalului), bariere luminoase cu reflexie, senzori de culoare, senzori de distanta si bariere luminoase tip furca.
SOE4 este unul dintre aparatele noastre cu fibre optice de inalta precizie. Acesta permite frecvente de comutare de pana la 8000 Hz, intervale de pana la 2000 mm si este disponibil cu afisaj LED, precum si cu iesire analogica si de comutare. Datorita diferitelor optiuni de montare (montare pe sina de tip top-hat sau cu gaura de trecere), dispozitivul nostru cu fibre optice SOE4 isi gaseste locul oriunde este nevoie de el.
Senzorii de culoare emit un fascicul de lumina cu ajutorul unui emitator si evalueaza acest fascicul de lumina, care este reflectat de catre obiectul de detectat cu ajutorul unui receptor. Evaluarea este posibila pentru valorile de culoare rosu, verde si albastru. Senzorul de culoare Festo SOEC-RT-Q50-PS-S-7L are un domeniu de actiune de 12 mm ... 32 mm si poate fi utilizat la o temperatura ambianta de -10°C ... 55°C.
SOOD si SOOE sunt senzori care functioneaza optoelectronic. Acest lucru inseamna, de exemplu, in cazul senzorilor cu reflexie, ca fasciculul de lumina transmis este reflectat de la obiect catre receptor. Intensitatea luminii reflectate este evaluata, iar distanta de comutare poate fi ajustata prin modificarea sensibilitatii receptorului. In cazul SOOE, aceasta se face prin intermediul IO-Link®, al unui potentiometru sau al unei proceduri de memorizare. Senzorii optici de acest tip apartin grupului senzorilor cu reflexie. Ei reprezinta o solutie rentabila si pot fi instalati foarte rapid. Alte principii de baza sunt senzorii cu reflexie cu suprimare a fundalului, bariere luminoase cu reflexie, bariere luminoase unisens si senzorii de distanta.
Senzorii optoelectronici din seria SOEG sunt deosebit de potriviti pentru utilizarea la distante mai mari. SOEG-RS/RT are functiile de bariera luminoasa cu reflexie si de suprimare a fundalului si este capabil sa detecteze obiecte metalice si neconductoare de toate dimensiunile. SOEG-E/S este o bariera luminoasa unisens utilizata pentru distante de pana la 20 m. Caracteristic pentru ambii senzori optici este designul rotund si conexiunea electrica prin intermediul unui capat de cablu deschis sau al unei mufe.
Bariera luminoasa tip furca SOOF de la Festo apartine grupului de bariere luminoase unisens. Avantajul acestui tip de senzori optici este ca sunt foarte fiabili si eficienti si ca pot fi instalati foarte rapid. Datorita carcasei robuste, SOOF are o rezistenta extrem de mare la socuri si vibratii. SOOF este disponibil in varianta din polimer sau metal, in functie de materialul care este mai potrivit pentru aplicatia dvs.. Bariera luminoasa tip furca SOOF are o conexiune cu 3 pini si indicatoare LED practice. SOOF-M (metalic) are un IO-Link®si este foarte flexibil, cu diferite moduri de operare.