Ventuzele cu vacuum sunt utilizate in industrie pentru a ridica si transporta obiecte de toate tipurile in tehnologia de automatizare – in special in instalatiile cu vacuum. Aici ele formeaza interfata dintre masina si piesa de prelucrat. Pentru a asigura conditiile ca o piesa de prelucrat sa poata fi prinsa in siguranta, trebuie selectate ventuze cu vacuum potrivite cu proprietatile de material ale piesei respective. De exemplu, unele ventuze cu vacuum sunt deosebit de potrivite pentru utilizarea la temperaturi ridicate, in timp ce altele au o rezistenta ridicata la murdarire intensa.
Practic, ventuzele cu vacuum industriale sunt disponibile fie in forma rotunda, fie ovala, cu sau fara burduf. Ventuzele cu vacuum rotunde sunt deosebit de potrivite pentru manevrarea pieselor plate. Pe de alta parte, ventuzele cu vacuum de forma ovala sunt utilizate mai mult pentru manevrarea pieselor inguste si alungite. Ventuzele cu vacuum Festo sunt disponibile in numeroase diametre si, prin urmare, ofera solutia potrivita pentru transportul pieselor cu o gama larga de greutati, suprafete si forme.
Ventuza cu vacuum din seria VAS(B) este disponibila in 11 diametre diferite si, prin urmare, este potrivita pentru transportul pieselor cu o gama larga de greutati, suprafete si forme. Este disponibila fie rotunda, fie ca varianta cu burduf din cauciuc nitrilic, poliuretan sau silicon. Materialul cauciuc nitrilic poate fi utilizat aproape universal, in timp ce poliuretanul are o durata de viata indelungata, precum si o actiune delicata datorita materialului mai degraba moale. Pe de alta parte, siliconul are o rezistenta foarte buna la temperatura si este potrivit pentru utilizare in contact cu alimente.
Ventuza cu vacuum ESS este formata dintr-o ventuza si o placa de suport cu fixare. Se preteaza pentru un volum de aspirare de 0,002 ... 245 cm³ si are o raza a piesei de lucru de 10 ... 680 mm. Ventuza cu vacuum fara conector ESV este o piesa de uzura a ventuzei cu vacuum ESS care este extrem de usor de inlocuit. Se utilizeaza pentru volume de aspirare de 0,318 ... 245 cm³ cu o raza a piesei de 10 ... 680 mm. Ventuza cu vacuum ESS Ventuza cu vacuum fara conector ESV
Datorita unei structuri speciale anti-alunecare, ventuza cu vacuum robusta OGVM este prima alegere pentru manipularea dinamica a pieselor cu contururi mai complexe. OGVM are o eficienta energetica ridicata: Fortele laterale maxime, timpii de aspirare minimi si ergonomia optima de aspirare asigura o fiabilitate maxima a procesului. Este disponibila in forma rotunda sau ovala, in forma plata, in forma de clopot sau in varianta cu burduf.
Seria noastra ESG este un sistem modular de produse care consta in suporturi de ventuze si ventuze cu conector in peste 5.000 de variante de proprietati diferite ale materialelor, forme de ventuze, intervale de temperatura si suporturi. Gripperele cu vacuum rotunde si ovale ESG sunt disponibile optional cu compensare de unghi si de inaltime, precum si cu filtre. Alegeti produsul potrivit pentru dvs. dintr-un total de 15 diametre de ventuza cu conector si 6 forme de ventuza. Volumul de aspiratie variaza intre 0,002 ... 245 cm³ cu o raza a piesei de lucru de 10 ... 680 mm.
Gripperul Bernoulli OGGB este perfect potrivit pentru transportul pieselor subtiri, fragile si extrem de sensibile. Se caracterizeaza printr-o manipulare delicata a pieselor si un contact minim cu acestea. OGGB este solutia noastra pentru sarcini de prindere cu contact redus, cu forma instabila, poroase si fragile.
Ventuzele cu vacuum si gripperele cu vacuum de la Festo conving din punct de vedere functional si calitativ. In gama noastra de produse modulare, oferim o larga varietate de ventuze cu vacuum in diferite forme, materiale si dimensiuni, precum si o selectie cuprinzatoare de suporturi, compensatoare de unghi si inaltime si filtre cu vacuum. Exista numeroase combinatii posibile care pot fi utilizate intr-o gama larga de aplicatii.