Furtun pneumatic Festo

Furtunul pneumatic este utilizat atunci cand aerul comprimat trebuie sa fie furnizat la un punct de consum stabilit. Ce furtun este cel mai potrivit, depinde de domeniul de aplicare si de cerintele individuale. Este important ca revizia regulata a furtunului sa elimine defectele produsului, astfel incat longevitatea si functionalitatea aplicatiei pneumatice sa nu fie puse in pericol. Furtunul pneumatic Festo indeplineste cerintele standard la fel de fiabil si in conditii extreme, cum ar fi caldura, stropii de sudura, valorile ridicate ale pH-ului sau rezistenta la hidroliza.

Furtun pneumatic pentru fiecare cerinta

In pneumatica de astazi, furtunul calibrat din exterior reprezinta un standard. Acesta este adecvat pentru conectorii cu filet moderni, de exemplu QS , NPQM ca racorduri cu niplu de legatura si NPQH . Pentru furtunul pneumatic calibrat din exterior, diametrul exterior al produsului este specificat ca dimensiune a furtunului. In plus, exista furtun pneumatic calibrat la interior, unde diametrul interior al furtunului este specificat ca dimensiune a acestuia. Acestea au fost utilizate ca standard in pneumatica inainte de a exista racorduri de tip push-in. Veti gasi furtun pneumatic calibrat la interior pentru toti conectorii cu filet uzuali in trecut, de exemplu CK , CN , PK. Atunci cand se lucreaza cu diferite lungimi si sarcini de tractiune, furtunurile spiralate sunt prima alegere – in special in combinatie cu uneltele pneumatice, acestea aigura accesoriile potrivite. Gama noastra larga de furtunuri calibrate la exterior si interior, precum si partea de furtunuri spiralate, va pune la dispozitie diferite diametre si materiale. La Festo veti gasi, de asemenea, accesorii adecvate pentru furtunul dvs. pneumatic.

Din ce material sunt fabricate furtunurile pneumatice Festo?

Materialul unui furtun pneumatic trebuie sa fie adaptat la cerintele individuale. Aici prezentam materialele individuale si caracteristicile acestora:

Poliuretan - PU

Furtunurile pneumatice din poliuretan, pe scurt furtunuri PU, sunt prima alegere atunci cand trebuie conectate controllere pneumatice. Acestea sunt disponibile in numeroase dimensiuni si se caracterizeaza prin flexibilitate si raze de curbura mici. Furtunurile pneumatice din PU sunt disponibile in diverse culori, aspect foarte practic pentru a urmari in mod individual fiecare furtun atunci cand se utilizeaza sisteme de control complexe. Acestea indeplinesc numeroase cerinte, deoarece au proprietati speciale diferite, precum rezistenta la stropire, proprietati ignifuge sau conductibilitate electrica.

Poliamida - PA

Comparativ cu furtunurile din PU, furtunurile pneumatice fabricate din poliamida, pe scurt furtunurile PA, sunt mai rezistente la temperatura si, prin urmare, mai rezistente la presiune. Astfel, materialul furtunului este mai puternic si, prin urmare, mai putin flexibil – poliamida este semi-rigida si rezistenta la deformare. De regula, furtunurile din PA sunt complet rezistente la presiune la o temperatura cuprinsa intre -50°C si +20°C (scazand ulterior pe masura ce temperatura creste) si, prin urmare, sunt ideale in utilizarea ca linii de aer comprimat, precum si pe post de conducte de franare cu aer comprimat.

Polietilena - PE

Furtunurile pneumatice din polietilena, pe scurt furtunuri PE, sunt foarte usoare, rezistente la impact si in mare masura rezistente la acizi, baze si solutii saline. Furtunurile din PE sunt adecvate pentru utilizarea intr-un interval de temperatura cuprins intre -30°C si +80°C si reprezinta cea mai rentabila varianta de furtunuri pneumatice.

PTFE / PTFA / PFA

Furtunurile pneumatice PTFE / PTFA / PFA sunt adecvate pentru lucrul in intervale de temperatura extreme, de la -20°C la +150°C. Ele se potrivesc tuturor tipurilor de conectori obisnuiti si sunt disponibile ca standard in culori naturale si ca tip CS in verde si rosu. Furtunurile PFA pot fi, de asemenea, lipite.

Furtunuri pneumatice adecvate pentru fiecare industrie

Care dintre furtunurile pneumatice Festo este cel mai potrivit pentru dvs., depinde in intregime de cerintele dvs.. Gama noastra de produse include furtunuri de diferite diametre, lungimi, culori si materiale. Indiferent daca furtunul trebuie sa indeplineasca cerinte standard sau conditii extreme, cum ar fi temperaturi ridicate sau conditii meteorologice schimbatoare – la noi veti gasi un furtun potrivit pentru fiecare industrie.