Ventile proportionale

Din pozitia de promotor al inovatiei in domeniul pneumatic, cu un nivel ridicat de expertiza in tehnologia proportionala, Festo ofera o gama larga de ventile proportionale: regulatoare de presiune proportionale si ventile proportionale de control directional. Acest lucru va permite sa realizati cu usurinta chiar si aplicatii foarte complexe si sa le controlati in siguranta. La Festo, beneficiati de un numar maxim de solutii si functii individuale - cu un efort minim de montare, parametrizare si punere in functiune. Toate ventilele proportionale sunt, de obicei, presetate - tehnologiile integrate va scutesc, de asemenea, de sarcinile de rutina care necesita mult timp.

Puteti gasi mai multe produse in categoria: Ventile si insule de ventile

Ventile proportionale de la Festo

Diverse serii de ventile cu diferite presiuni de lucru, diametre nominale, domenii de debit si temperaturi de lucru - Festo va ofera ventilul proportional optim pentru nevoile dvs. Pentru cerinte speciale, adaptam, de asemenea, ventilele in intregime in functie de dorintele dvs. individuale.

Ventile proportionale pentru reglarea debitului

Regulatoarele proportionale de debit controleaza debitul pentru consumatorii pneumatici conectati. Pe langa regulatoarele proportionale de debit, in aceasta sectiune veti gasi, de asemenea, ventile proportionale de control directional, ventile piezoelectrice si unitati de ventile. Aflati care sunt avantajele fiecarui ventil Festo.

Ventile de control al debitului

Regulator proportional de debit VEMD

Regulatorul proportional de debit VEMD este ideal pentru controlul debitului masic si are dimensiuni de instalare compacte. Fiind foarte usor, este astfel ideal pentru utilizarea in aparate mobile pentru controlul fluxului. Datorita circuitului de reglare integrat cu senzor termic, ventilul functioneaza precis si dinamic. Acesta reactioneaza foarte rapid la o modificare a valorii nominale si este gata de functionare practic imediat.

Regulator de debit VEMD

Regulator proportional de debit VPCF

Timp de raspuns scurt, repetabilitate ridicata, dimensiuni compacte, fara LABS si cu aprobare ATEX 3GD: caracteristici care fac ca regulatorul proportional de debit VPCF sa fie unic. Acesta este predestinat pentru aplicatii solicitante, cum ar fi controlul gazelor de protectie, al volumului de aer si al vitezei in sistemele de vopsire si de tranzit al fluidelor, si indeplineste cele mai inalte cerinte in ceea ce priveste dinamica, repetabilitatea si liniaritatea curbei caracteristice.

Regulator proportional de debit VPCF

Ventil proportional MPYE

Ventilul proportional MPYE este un ventil proportional directional 5/3 si are un sertar cu pozitie controlata. Acesta converteste un semnal analogic de intrare intr-un semnal de deschidere corespunzator la iesirile ventilului. In combinatie cu un controller de pozitie extern si un sistem de masurare, poate fi configurat un sistem de pozitionare pneumatica precisa.

Ventil proportional MPYE

Ventil proportional VPWS

Compact si puternic: ventilul electromagnetic proportional VPWS este un ventil cu cartus de 15 mm usor si compact, cu un debit mare. El regleaza fluxurile de gaze in conditii de siguranta si precizie - fie ca este vorba de oxigen, dioxid de carbon, aer, protoxid de azot sau gaze inerte.

Ventil proportional VPWS

Ventil proportional VPWP

Bazat pe tehnologia ventilului MPVE, VPWP permite modificarea directiei de miscare. Datorita interfetei integrate pentru transmiterea digitalizata a datelor, ventilul proportionala este deosebit de sigur si extrem de precis, cu senzori de presiune integrati si control in cascada.

Ventil proportional VPWP

Ventil piezoelectric VEMP

Ventilul piezoelectric VEMP poate fi utilizat ca regulator in combinatie cu un senzor. Ventilul usor si mic este utilizat pentru controlul proportional al presiunii sau al debitului si este potrivit pentru utilizarea in dispozitive mobile, precum cele din tehnologia medicala.

Ventil piezoelectric VEAE

Ventilul piezoelectric VEAE este eficient din punct de vedere energetic, usor si silentios. Este potrivit oriunde trebuie controlate cu siguranta si precizie debite de pana la 80 l/min, de exemplu, in aplicatii stationare sau mobile in tehnologia medicala.

Unitate ventil VPCB

Unitatea ventil VPCB face parte din solutia de actionare servopneumatica YHBP pentru dispozitive de echilibrare de toate tipurile. Regulatorul proportional al presiunii 3/3, cu doua ventile de blocare 2/2 integrate este disponibil cu sau fara detectarea pozitiei de comutare.

Unitate ventil VPCB

Ventile proportionale pentru controlul presiunii

Regulatoarele de presiune controleaza presiunea pentru consumatorii pneumatici conectati. La Festo, veti gasi o gama larga de ventile pentru cele mai diverse aplicatii.

Regulator de presiune

Regulator proportional MPPE

Regulatorul de presiune cu comanda pilotata, cu interval de reglare a presiunii selectabil, este disponibil optional cu modul pentru valori de referinta. Valorile nominale se introduc sub forma unui semnal analogic de tensiune sau de curent, iar conexiunea electrica se face prin intermediul unui stecher.

Regulator proportional MPPES

Ventilul proportional MPPES este disponibil atat cu comanda directa (G1/8), cat si cu comanda pilotata (G1/4, G1/2). Valorile nominale se introduc sub forma unui semnal analogic de tensiune sau de curent, iar intervalele de control al presiunii sunt liber selectabile. Optional, MPPES este, de asemenea, disponibil cu un modul pentru valori de referinta.

Regulator proportional de presiune MPPES

Regulator proportional VPPL

Acest ventil a fost dezvoltat special pentru presiuni mai mari de 10-40 bar. Ca unitate autonoma cu conexiuni filetate, ventilul este utilizat intr-o varietate de aplicatii, de exemplu, pentru formarea prin suflare a flacoanelor PET in industria alimentara si a bauturilor sau pentru bancurile de testare a anvelopelor sau a franelor in industria auto.

Regulator proportional de presiune VPPL

Regulatoare de presiune proportionale VPPM si VPPM-NPT

Ventilele VPPM si VPPM-NPT ofera parametrii potriviti pentru fiecare aplicatie. Caracteristica de control adecvata poate fi selectata cu usurinta din 3 presetari prin simpla apasare a unui buton. Circuitele de control in doua trepte cu control multisenzorial permit, de asemenea, ca acestea sa fie reglate in conditii de siguranta si fiabilitate.

Regulator proportional de presiune VPPM
Regulator proportional de presiune VPPM-NPT

Regulator proportional VPPX

Ventilul proportional VPPX din familia de ventile VPPM asigura o flexibilitate maxima si cea mai buna calitate a procesului. Cu ajutorul regulatorului PID liber parametrizabil si a intrarii externe a senzorilor, sarcinile specifice pot fi implementate simplu si usor.

Regulator proportional de presiune VPPX

Regulator proportional VPPI

Ventilul cu actionare directa cu compensare integrata a presiunii regleaza dinamic si precis chiar si in cazul valorilor nominale mari. O actionare eficienta a bobinei de imersie face ca VPPI sa fie foarte dinamic, in timp ce un controller de pozitie subordonat asigura stabilitatea ridicata. Afisajul complet grafic ofera numeroase optiuni de setare.

Regulator proportional de presiune VPPI

Regulator proportional VPPE

VPPE este cel mai rentabil ventil proportional din portofoliu. Este disponibil cu sau fara afisaj si, optional, cu un modul de valori de referinta. Intrarea valorii de referinta ca semnal analogic de tensiune (0-10 V sau 4-20 mA).

Regulator proportional de presiune VPPE

Regulator proportional VEAA

Pentru intervale de presiune de pana la 10 bar: tehnologia piezoelectrica face ca VEAA sa fie foarte precis si extrem de durabil. Alte avantaje: timpi de comutare extrem de scurti, functionare silentioasa si consum de energie foarte redus.

Regulator proportional VEAA

Regulator proportional VEAB

Pentru intervale de presiune de la vacuum la 6 bar: tehnologia piezoelectrica face ca VEAB sa fie de asemenea foarte precis si robust. In plus, ventilul se remarca, de asemenea, prin timpi de comutare scurti, functionare silentioasa si eficienta energetica ridicata.

Regulator proportional VEAB