Orificiile stem sunt cea mai simplă formă de control al debitului de azot. Acestea sunt conicități mecanice (găuri fixe) în sistemul de furtunuri prin care curge o cantitate definită de azot la o presiune constantă. Avantajul: costuri totale extrem de favorabile, adesea mai mici de 90 € - inclusiv ansamblul, precum și un simplu ventil de comutare și orificiul în sine. Acest lucru le face ideale pentru aplicații simple de reglare a debitului pentru azot cu condiții stabile.
Un produs frecvent utilizat în acest context este ventilul MH1. Acesta este un ventil standard rentabil care, în combinație cu un orificiu, oferă o soluție funcțională, analogică pentru reglarea debitului de gaz în industrie. În multe aplicații, această combinație este suficientă - în special dacă presiunea legată de costul investiției este ridicată sau dacă nu este necesar un feedback digital.
Cu toate acestea, există limite clare:
De asemenea, trebuie luat în considerare acest aspect: Dacă doriți să înregistrați ulterior valorile măsurate, este necesar ceva hardware suplimentar (de exemplu, senzori de debit sau presiune separați, precum și intrarea necesară pe controller), ceea ce crește costurile și complexitatea sistemului. În ciuda duratei de utilizare foarte lungi și a fiabilității ventilului, comutatoarele simple, cum ar fi MH1, nu sunt ideale pentru procesele critice din punct de vedere al igienei datorită designului lor, deoarece sunt de așteptat emisii mai mari de particule în comparație cu regulatoarele de debit masic dedicate.
Cu toate acestea, multe linii de producție continuă să se bazeze pe acest principiu - în special atunci când doar debitele volumice simple trebuie să fie menținute constante, iar filtrele corespunzătoare reabsorb particulele. Cu toate acestea, de îndată ce sunt necesare ajustări dinamice, monitorizare fiabilă sau trasabilitatea proceselor, această soluție își atinge rapid limitele.
Regulatoarele de debit masic, cum ar fi VEFC, VEMD sau VEAD, oferă metode de control al debitului de azot pe care orificiile fixe sau un drosel reglabil nu le pot asigura:
Dispozitivele în sine nu sunt "inteligente" în sensul detectării autonome a anomaliilor - dar sunt AI-ready. Combinat cu monitorizarea filtrelor, senzorii de presiune și algoritmii, se poate recunoaște gradul de contaminare a filtrelor, de exemplu, ceea ce permite revizia în timp util, fără întreruperea producției.
Înainte de a vă decide asupra unui anumit ventil, trebuie să analizați în detaliu cerințele tehnice și mediul de aplicare. Fiecare ventil are propriile sale puncte forte - fie în ceea ce privește debitul, dimensiunea sau conectivitatea.
În timp ce sistemele simple par a fi semnificativ mai ieftine de achiziționat, regulatoarele fiabile cu funcție de monitorizare oferă avantaje decisive:
Un exemplu: Într-un sistem cu 50 regulatoare, un afișaj simplu pe fiecare dispozitiv poate ajuta la identificarea rapidă a zonelor defecte - fără citire digitală.
Regulatoarele moderne de debit masic furnizează date valoroase - debit, presiune, temperatură - care pot fi integrate în sisteme de nivel superior, cum ar fi Festo AX. Acest lucru deschide posibilități cum ar fi
Aceste dispozitive nu sunt "inteligente" în sine, dar sunt AI-ready - și stau la baza unor procese de fabricație bazate pe date, pregătite pentru viitor.
Alegerea ventilului potrivit depinde de mai mulți factori:
În viitor, vom folosi un instrument interactiv pentru a face recomandări personalizate, sugerând cea mai bună soluție pentru dvs. prin întrebări specifice - de la soluții simple cu orificii până la VEFC cu AI.
Reglarea azotului în producția de semiconductori este mult mai mult decât o problemă tehnică secundară - influențează calitatea, stabilitatea procesului și costurile. Fie că aveți nevoie de o soluție simplă sau de o tehnologie de control de ultimă generație, factorul decisiv este nevoia specifică aplicației dumneavoastră. Prin alegerea corectă, asigurați nu numai fiabilitatea operațională, ci și eficiența și durabilitatea.