Fiecare proiect de automatizare începe cu o întrebare practică.

Ce actuator se potrivește mișcării? Ce sistem de acționare este potrivit pentru sarcină? Care insulă de ventile oferă suport pentru magistrala de câmp necesară? Care accesorii sunt compatibile? Ce documentație este necesară înainte de punerea în funcțiune?

Instrumentele inginerești oferă o structură pentru ca aceste întrebări să poată fi răspunse mai rapid și mai ușor. În loc să caute prin surse diferite, inginerii pot utiliza instrumente dedicate pentru sarcini specifice, cum ar fi simulatorul, dimensionarea, selecția produselor, configurarea sistemului și punerea în funcțiune.

Aceasta economisește timp într-un moment crucial: atunci când se iau decizii care influențează performanța mașinii.

Proiectarea sistemelor de automatizare este rar un proces într-o singură etapă. Un proiect poate începe cu un concept de mașină, continua cu dimensionarea și selecția produsului, apoi trece la configurare, documentare și punerea în funcțiune.

Instrumentele inginerești de la Festo oferă suport pentru toate sarcinile diferite ale acestui flux de lucru:

  • Construcția sistemelor complete de automatizare
  • Simularea comportamentului pneumatic
  • Dimensionarea sistemelor de acționare electrică
  • Selectarea gripperelor și componentelor vacuum
  • Compararea documentației produselor
  • Crearea listelor de piese
  • Pregătirea pentru punerea în funcțiune
  • Simplificarea reviziilor și diagnozei

Scopul este simplu: petreceți mai puțin timp căutând și mai mult timp în procesul de proiectare.

Dacă componentele pneumatice, electrice și de control trebuie să funcționeze împreună, inginerii au nevoie de o perspectivă clară asupra întregii instalații de la început.

System Configurator sprijină construcția de instalații automate complete utilizând produse și soluții de la Festo. Acest lucru oferă inginerilor o perspectivă mai conectată asupra aplicației, în loc să trateze fiecare componentă separat.

Instrumentele suplimentare oferă suport pentru sarcini specifice de inginerie. Pneumatic Simulation ajută la evaluarea comportamentului instalației pneumatice. Electric Motion Sizing oferă suport pentru dimensionarea sistemelor de acționare electrică. Handling Guide Online ajută la configurarea mai rapidă a sistemelor de manipulare.

Aceste instrumente îi ajută pe ingineri să ia decizii tehnice bazate pe calcule, nu pe presupuneri.

Selecția produsului poate încetini rapid un proiect. Un component poate părea adecvat, dar detaliile precum datele tehnice, variantele, accesoriile, piesele de schimb, documentația și informațiile de comandă trebuie să fie compatibile.

Aplicația Quick Search Plus oferă acces la catalogul online Festo, astfel încât inginerii să poată găsi mai rapid produsele potrivite. Puteți căuta după cod tip, compara produse, crea liste de piese și găsi accesorii sau piese de schimb compatibile.

Aceasta face ca procesul de selecție a produselor să fie mai ușor de gestionat, mai ales atunci când funcția necesară este clară, dar componenta potrivită încă trebuie confirmată.

Odată ce componentele au fost selectate, punerea în funcțiune este următorul pas critic. Sistemele de actionare includ adesea componente mecanice, motoare, controlleri și setări software. Dacă toate aceste elemente sunt manevrate separat, configurarea poate dura mai mult decât era de așteptat.

Festo Automation Suite este doar un mediu software pentru parametrizarea, programarea și revizia sistemelor complete de actionare. Permite inginerilor să evolueze mai eficient de la selectarea componentelor la punerea în funcțiune a unui sistem.

Software-ul gestionează configurarea în cinci etape, simplifică montarea în programul de control și oferă extinderi pentru cerințe specifice, inclusiv o extindere opțională CODESYS.

Eficiența ingineriei nu se oprește odată ce un sistem a fost construit. Punerea în funcțiune, configurarea și diagnoza influențează, de asemenea, cât de rapid poate fi pusă în funcțiune o mașină și menținută în funcționare.

Instrumentul Festo Maintenance Tool, cunoscut și sub numele de CPX-FMT, oferă suport pentru punerea în funcțiune, configurarea și diagnoza terminalelor CPX. Pentru fieldbus-uri industriale Ethernet, cum ar fi Ethernet/IP, PROFINET sau Modbus® TCP, instrumentul poate comunica direct cu terminalul CPX. Fieldbus-urile clasice pot fi conectate folosind un adaptor USB.

Aceasta înseamnă că echipele pot accesa informațiile despre sistem mai rapid, genera documentație și diagnostica defecțiunile mai ușor.